Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13V46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13V46-4-4
13V46-8-6
13V46-8-8
13V46-10-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

33.52 €

1 5 jours 6530.052-04177/16x202941-0410

42.00 €

1 5 jours 10670.14-08223/4x164435-0615

41.91 €

1 5 jours 12610.191-08223/4x163735-0815

54.05 €

1 5 jours 12700.236-10277/8x144635-0816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Nom commun DKJ 45° Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 45° Type de connexion 3V
Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique