PARKER parkrimp no-Skive raccord 14N77

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14N77-20-16
14N77-20-20
14N77-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

167.48 €

1 32 jours 251310.67-2077-16511 1/469

234.37 €

1 3 jours 311510-2087-20511 1/490

534.82 €

1 23 jours 512060-32129-32712138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme - coude à 90° (5 000 psi) Type de connexion 4N Série de raccords 77
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique