Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K4FV4-32-32
Diam. nominal(Ø) | 51 | A(mm) | 269 | Poids du tarif douanier(kg) | 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -32 |
Groupe de connexion | Bride | B(mm) | 171 | Description du Type de connexion | ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme - coude 45° (5 000 psi) |
Type de connexion | 4F | Série de raccords | V4 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 35 | Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -32 |
Raccord | Raccord ParLock | Tarif douanier pays d'origine | DE | F(mm) | 71 |
Taille de bride impériale | 2 | E(mm) | 62 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock K4FV4, le numéro d'article est le suivant: K4FV4-32-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K4FV4-32-32.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles