Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
19226-8-8
Diam. nominal(Ø) | 12 | A(mm) | 44 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.103 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -08 |
Groupe de connexion | BSP | Norme | BS5200-A | W | 27 |
Nom commun | DKR | B(mm) | 23 | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord BSP |
Type de connexion | 92 | Série de raccords | 26 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 43 | Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -08 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE | Diamètre de filetage BSP | 1/2x14 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 19226, le numéro d'article est le suivant: 19226-8-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 19226-8-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles