Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1CE43-18-10
Diam. nominal(Ø) | 16 | A(mm) | 89 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.282 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -18 |
Groupe de connexion | DIN - métrique | Norme | ISO 12151-2-SWE 45° -L | W | 32 |
Nom commun | DKOL 45° | B(mm) | 49 | Description du Type de connexion | Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère - coude 45° |
Type de connexion | CE | Série de raccords | 43 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 31.5 | Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -10 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE | E(mm) | 23 |
Diamètre du filetage métrique | M26x1.5 | O.D. du tuyau | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1CE43, le numéro d'article est le suivant: 1CE43-18-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1CE43-18-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles