Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11748

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11748-16-16
11748-20-20
11748-24-24
11748-32-24
11748-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

136.75 €

1 5 jours 251070.472-167835-1645132

291.86 €

1 5 jours 311410.777-209428-20511-1/438

308.00 €

1 5 jours 401511.361-2411328-24601-1/244

541.58 €

1 5 jours 401501.497-3211228-2471244

601.51 €

1 5 jours 512022.074-3215328-3271256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E45 - L Nom commun SFL 45°/ 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - version norme - coude 45°
Type de connexion 17 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique