Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10646

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10646-6-4
10646-6-5
10646-6-6
10646-12-10
10646-12-12
10646-12-16
10646-16-12
10646-16-16
10646-20-16
10646-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

17.23 €

1 5 jours 6550.088-0619149/16x183135-04

20.48 €

1 5 jours 8530.088-0619149/16x182935-05

15.83 €

1 5 jours 10520.113-0619179/16x183035-06

39.12 €

1 5 jours 16640.277-1232271-1/16x123935-10

40.49 €

1 5 jours 19670.301-1232271-1/16x124135-12

134.86 €

1 5 jours 25730.264-1232321-1/16x124435-16

57.05 €

1 5 jours 19710.401-1641321-5/16x124528-12

65.51 €

1 5 jours 25750.289-1641321-5/16x124628-16

143.03 €

1 5 jours 25800.447-2050411-5/8x125021-16

147.58 €

1 5 jours 31890.939-2050461-5/8x125121-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO12151-5-SWS Nom commun DKJ Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion 06 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique