Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13746

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13746-6-4
13746-6-6
13746-12-10
13746-12-12
13746-12-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

35.86 €

1 5 jours 6550.063-06199/16x1831-0411

35.45 €

1 5 jours 10600.08-06199/16x1837-0611

79.57 €

1 5 jours 16740.197-12321-1/16x1249-1021

82.05 €

1 5 jours 19830.356-12321-1/16x1258-1222

-

1 Devis 25910.345-12321-1/16x1261-1621

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO 12151-5-SWE 45° Nom commun DKJ 45° Description du Type de connexion JIC - 37° - cône d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45°
Type de connexion 37 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique