Raccord PARKER push-lock 3CE82

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3CE82-12-6

Référence pièce
3CE82-12-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.82 €

1 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 60 Poids du tarif douanier(kg) 0.064
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -12
Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2-SWE 45° -L W 22
Nom commun DKOL 45° B(mm) 37 Description du Type de connexion Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère - coude 45°
Type de connexion CE Série de raccords 82 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06
Raccord Raccord push-lock Tarif douanier pays d'origine DE E(mm) 19
Diamètre du filetage métrique M18x1.5 O.D. du tuyau 12

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER push-lock 3CE82, le numéro d'article est le suivant: 3CE82-12-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3CE82-12-6.

Assistance technique