Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1J970-8-8-SM
1J970-12-12-SM
1J970-16-16-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

105.42 €

1 5 jours 12700.297-082413/16x163563.5-0829

104.86 €

1 5 jours 19890.391-12361-3/16x124941-1248

181.00 €

1 5 jours 251111.266-16411-7/16x126441-1656

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Nom commun ORFS 90°
Description du Type de connexion ORFS avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° Type de connexion J9 Série de raccords 70
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique