Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
39B82-10-6BK
Diam. nominal(Ø) | 10 | A(mm) | 48 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.062 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Laiton | Taille du filetage ou du tube | -10 |
Groupe de connexion | DIN - métrique | W | 19 | B(mm) | 25 |
Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - série légère - coude 45° | Type de connexion | 9B | Série de raccords | 82 |
Numéro de tarif douanier | 74122000 | Pression de service MPa | 24 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Jeu de raccords de flexibles | -06 | Raccord | Raccord push-lock | Tarif douanier pays d'origine | DE |
E(mm) | 16 | Diamètre du filetage métrique | M16x1.5 | O.D. du tuyau | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles