Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1B170-12-12 |
1B170-16-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre de filetage BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.71 € | 1 | 5 jours | 19 | 96 | 0.315 | -12 | 32 | 57 | -12 | 3/4x14 | 25 | ||
128.12 € | 1 | 5 jours | 25 | 121 | 0.602 | -16 | 41 | 77 | -16 | 1x11 | 33 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norme | BS 5200-D | Nom commun | DKR 45° | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 45° |
Type de connexion | B1 | Série de raccords | 70 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 42 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre de filetage BSP
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles