Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1JC73-12-12-SM |
1JC73-16-16-SM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | H (mm) | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.54 € | 1 | 5 jours | 19 | 81 | 0.375 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 33 | -12 | ||
166.52 € | 1 | 5 jours | 25 | 97 | 0.572 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16X12 | 38 | -16 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Code de conception | Largeur hexagonale entre plats | Norme | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 | Nom commun | ORFS |
Description du Type de connexion | ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Type de connexion | JC | Série de raccords | 73 |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Pression de service MPa | 41 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
H(mm)
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles