Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1C973

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1C973-25-12
1C973-30-16
1C973-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

110.26 €

1 5 jours 19790.468-254631-12M36x225

141.71 €

1 5 jours 25870.586-305036-16M42x230

201.20 €

1 5 jours 311011.145-386037-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWS-S Nom commun DKOS Description du Type de connexion Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série lourde
Type de connexion C9 Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique