Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1CA46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1CA46-6-4
1CA46-8-4
1CA46-8-5
1CA46-10-4
1CA46-10-5
1CA46-10-6
1CA46-12-4
1CA46-12-5
1CA46-12-6
1CA46-12-8
1CA46-15-6
1CA46-15-8
1CA46-18-8
1CA46-18-10
1CA46-18-12
1CA46-22-10
1CA46-22-12
1CA46-22-16
1CA46-28-12
1CA46-28-16
1CA46-35-16
1CA46-35-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

20.63 €

1 5 jours 6460.068-06142231.5-04M12x1.56

13.52 €

1 5 jours 6460.082-08172242.5-04M14x1.58

22.78 €

1 5 jours 8500.088-08172642.5-05M14x1.58

16.02 €

1 5 jours 6460.092-10192240-04M16x1.510

14.74 €

1 5 jours 8460.093-10192240-05M16x1.510

19.31 €

1 5 jours 10460.114-10192340-06M16x1.510

18.88 €

1 5 jours 6460.106-12222235-04M18x1.512

19.15 €

1 5 jours 8460.109-12222235-05M18x1.512

15.55 €

1 5 jours 10460.077-12222335-06M18x1.512

22.32 €

1 5 jours 12500.18-12222635-08M18x1.512

26.60 €

1 5 jours 10470.172-15272431.5-06M22x1.515

21.00 €

1 5 jours 12500.223-15272631.5-08M22x1.515

37.05 €

1 5 jours 12490.267-18322531.5-08M26x1.518

27.42 €

1 5 jours 16500.251-18322531.5-10M26x1.518

42.37 €

1 5 jours 19510.273-18322531.5-12M26x1.518

48.58 €

1 5 jours 16580.199-22363328-10M30x222

38.55 €

1 5 jours 19560.225-22363028-12M30x222

99.94 €

1 5 jours 25600.268-22363028-16M30x222

116.72 €

1 5 jours 19610.28-28413521-12M36x228

62.78 €

1 5 jours 25630.321-28413321-16M36x228

243.86 €

1 5 jours 25630.391-35503316-16M45x235

110.92 €

1 5 jours 31690.528-35503116-20M45x235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWS-L Nom commun DKOL Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère
Type de connexion CA Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique