Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D948

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D948-4-4
1D948-4-5
1D948-6-4
1D948-6-5
1D948-6-6
1D948-8-6
1D948-8-8
1D948-10-10
1D948-12-8
1D948-12-10
1D948-12-12
1D948-16-12
1D948-16-16
1D948-20-20
1D948-24-24
1D948-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

19.26 €

1 5 jours 6510.079-04192763-041/4x19

88.14 €

1 5 jours 8490.058-04192763-051/4x19

31.17 €

1 5 jours 6530.075-06223155-043/8x19

32.92 €

1 5 jours 8550.116-06223155-053/8x19

19.37 €

1 5 jours 10540.121-06223155-063/8x19

31.14 €

1 5 jours 10560.108-08273343-061/2x14

26.83 €

1 5 jours 12570.158-08273343-081/2x14

53.94 €

1 5 jours 16600.192-103035--105/8x14

81.69 €

1 5 jours 12600.195-12323635-083/4x14

62.52 €

1 5 jours 16620.217-12323735-103/4x14

42.34 €

1 5 jours 19620.11-12323635-123/4x14

78.88 €

1 5 jours 19670.345-16414128-121x11

79.57 €

1 5 jours 25720.408-16414228-161x11

274.69 €

1 5 jours 31920.634-20504525-201-1/4x11

327.98 €

1 5 jours 40871.112-24604921-241-1/2x11

550.45 €

1 5 jours 511021.383-32705421-322x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200 Nom commun AGR Description du Type de connexion Goujon à visser BSP - cylindrique
Type de connexion D9 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique