Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K15V4-16-16
Diam. nominal(Ø) | 25 | A(mm) | 133 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.362 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -16 |
Groupe de connexion | Bride | Norme | ISO 12151-3-S-L | Nom commun | SFL / 3 000 psi |
B(mm) | 61 | Description du Type de connexion | ISO 6162-1 - bride - conception norme | Type de connexion | 15 |
Série de raccords | V4 | Numéro de tarif douanier | 73269098 | Pression de service MPa | 35 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -16 | Raccord | Raccord ParLock |
Tarif douanier pays d'origine | DE | F(mm) | 45 | Taille de bride impériale | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock K15V4, le numéro d'article est le suivant: K15V4-16-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K15V4-16-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles