Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11C77

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11C77-16-8
11C77-20-10
11C77-20-12
11C77-25-12
11C77-25-16
11C77-30-16
11C77-30-20
11C77-38-20
11C77-38-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

44.20 €

1 92 jours 12770.212-163042-0845M24x1.516

66.25 €

1 92 jours 16920.354-203653-1053M30x220

105.83 €

1 5 jours 191080.455-203662-1260M30x220

115.20 €

1 92 jours 191080-254662-1258.5M36x225

160.08 €

1 5 jours 251310.785-254677-1669M36x225

156.71 €

1 92 jours 251310.854-305077-1669M42x230

369.26 €

1 5 jours 311451.134-305082-2073M42x230

202.58 €

1 72 jours 311511.422-386087-2078M52x238

563.25 €

1 5 jours 401790-3860112-24101M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-S Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90°
Type de connexion 1C Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique