Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J748

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1J748-4-4
1J748-6-6
1J748-8-8
1J748-10-10
1J748-16-16
1J748-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

34.77 €

1 5 jours 6540.052-04179/16x183163.5-0410

37.63 €

1 5 jours 10540.088-062211/16x163163.5-0611

43.22 €

1 5 jours 12610.116-082413/16x163863.5-0815

75.14 €

1 5 jours 16670.234-10301x144241-1016

187.94 €

1 5 jours 25990.846-16411-7/16x126941-1624

347.32 €

1 5 jours 311300.814-20501-11/16x128228-2027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Norme ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Nom commun ORFS 45° Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45°
Type de connexion J7 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique