Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13977

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13977-8-8
13977-12-12
13977-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

95.75 €

1 3 jours 1271-08223/4x163635-0829

138.23 €

1 32 jours 19108-12321-1/16x126235-1248

171.06 €

1 3 jours 25131-16411-5/16x127728-1674

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids du tarif douanier(kg) 0 Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans
Groupe de connexion SAE Norme ISO 12151-5-SWES Nom commun DKJ 90°
Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° Type de connexion 39 Série de raccords 77
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique