Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10148

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10148-12-12
10148-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage NPTFF

69.85 €

1 5 jours 19600.167-12273452-123/4x14

116.95 €

1 5 jours 25750.389-16364545-161x11-1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme SAE J476A / J516 Nom commun AGN Description du Type de connexion Goujon à visser NPTF
Type de connexion 01 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique