Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0066480610000
Référence pièce
|
---|
0066480610000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Tolérance, largeur B (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | Tolérance, largeur C (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | 5 jours | 241000 | 48300 | 0.112 | 0.05-0.1 | 7 | 16 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Conception | Roulement sphérique lisse | Appariement tribologique | Acier/acier |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Unité de Tarif douanier - poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84833080 | Marquage couvercle / joint | Aucun | Modèle série | GE.. |
Pouce / métrique | Métrique | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier |
Entretien requis | Oui | Identifiant du jeu du roulement | CN |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements radiaux ELGES Maintenance requise, Cotes des séries E, le numéro d'article est le suivant: 0066480610000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0066480610000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier - poids(kg)
Jeu de roulement radial(mm)
Angle d'inclinaison(°)
Largeur C(mm)
Tolérance, largeur B(mm)
Largeur B(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm)
Diamètre extérieur dk(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D(mm)
r (min.)(mm)
Tolérance, largeur C(mm)
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0066479790000 |
0066479870000 |
0066480020000 |
0066480880000 |
0066481180000 |
0066481690000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Tolérance, largeur B (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | Tolérance, largeur C (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 5 jours | 84700 | 16900 | 0.026 | 0.04-0.082 | 8 | 9 | -0.12 | 12 | -0.008 | 22 | 26 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
13.29 € | 1 | 5 jours | 106000 | 21300 | 0.041 | 0.04-0.082 | 10 | 10 | -0.12 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
13.49 € | 1 | 5 jours | 148000 | 29600 | 0.065 | 0.04-0.082 | 9 | 12 | -0.12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
17.88 € | 1 | 5 jours | 311000 | 62300 | 0.145 | 0.05-0.1 | 6 | 18 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
22.94 € | 1 | 5 jours | 400000 | 79900 | 0.221 | 0.05-0.1 | 6 | 20 | -0.12 | 25 | -0.012 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
27.29 € | 1 | 5 jours | 496000 | 99100 | 0.307 | 0.06-0.12 | 7 | 22 | -0.12 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 |