Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0066482310000
Référence pièce
|
---|
0066482310000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Tolérance, largeur B (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | Tolérance, largeur C (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.82 € | 1 | 5 jours | 1560000 | 313000 | 1.533 | 0.072-0.165 | 6 | 40 | -0.15 | 49 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Conception | Roulement sphérique lisse | Appariement tribologique | Acier/acier |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Unité de Tarif douanier - poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84833080 | Marquage couvercle / joint | Aucun | Modèle série | GE.. |
Pouce / métrique | Métrique | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier |
Entretien requis | Oui | Identifiant du jeu du roulement | CN |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements radiaux ELGES Maintenance requise, Cotes des séries E, le numéro d'article est le suivant: 0066482310000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0066482310000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier - poids(kg)
Jeu de roulement radial(mm)
Angle d'inclinaison(°)
Largeur C(mm)
Tolérance, largeur B(mm)
Largeur B(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm)
Diamètre extérieur dk(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D(mm)
r (min.)(mm)
Tolérance, largeur C(mm)
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0066480020000 |
0066480610000 |
0066480880000 |
0066482580000 |
0066482660000 |
0066482820000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Tolérance, largeur B (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | Tolérance, largeur C (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49 € | 1 | 5 jours | 148000 | 29600 | 0.065 | 0.04-0.082 | 9 | 12 | -0.12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
15.75 € | 1 | 5 jours | 241000 | 48300 | 0.112 | 0.05-0.1 | 7 | 16 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
17.88 € | 1 | 5 jours | 311000 | 62300 | 0.145 | 0.05-0.1 | 6 | 18 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
8.75 € | 1 | 5 jours | 28000 | 5590 | 0.007 | 0.032-0.068 | 15 | 5 | -0.12 | 8 | -0.008 | 13 | 16 | -0.008 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
125.71 € | 1 | 5 jours | 2010000 | 402000 | 2.26 | 0.072-0.165 | 6 | 45 | -0.15 | 55 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
163.38 € | 1 | 5 jours | 2440000 | 489000 | 2.7 | 0.072-0.165 | 5 | 50 | -0.2 | 60 | -0.02 | 115 | 130 | -0.018 | 1 | -0.5 | 1 |