Embout hydraulique ELGES Entretien nécessaire avec embouts ronds à souder, ouverts (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066357680000
0066357760000
0066357840000
0066358060000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu au bord r1s min.
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Hauteur I8
(mm)
Hauteur h2
(mm)
d6
(mm)

37.95 €

1 5 jours 53700296000.2390.324.20.030-0.0829275364.51316-0.01293533827.5

51.17 €

1 5 jours 70800483000.4350.629.30.037-0.173264771720-0.0135.54244533.5

60.37 €

1 5 jours 95700623000.6350.634.20.037-0.16377387.51922-0.0140.74745140

94.11 €

1 5 jours 156000991001.2520.6450.043-0.12748921152328-0.012536256952

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Extrémité de tige Type de montage Extrémités à souder circulaires
Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GK.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Oui
Identifiant du jeu du roulement CN d7(mm) 4

Assistance technique