Embout à rotule ELGES sans entretien avec filetage extérieur, Cotes des séries K, ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066334980000
0066335280000
0066335870000
0066336410000
0066455500000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
l1
(mm)

30.03 €

1 5 jours 2080024000540.09615.413-327012160.01822.22532M122632

46.23 €

1 5 jours 4530038600660.20719.41523428715210.01828.57537M163237

93.62 €

1 5 jours 7290084800940.6729.615326012422310.02142.8555M24x24755

18.88 €

1 5 jours 69307750360.022913-20466.7590.01212.721M61621

60.75 €

1 5 jours 4560056600780.38624.414265010318250.02134.92545M20x1,54045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Jeu au bord r1s min.(mm) 0.3
Conception Extrémité de tige Jeu de roulement radial(mm) 0-0.035 Type de montage Filetage extérieur
Appariement tribologique Film acier/PFTE Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GAKR.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Non
Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique