Embout à rotule ELGES. Maintenance obligatoire avec filetage extérieur, Cotes des séries E, avec lèvre d'étanchéité (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066340360000
0066340950000
0066341250000
0066341410000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu au bord r1s min.
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
l1
(mm)

47.35 €

1 5 jours 7560029600780.33-24.20.030-0.08292753104.51316-0.012943M20x1,535-

86.68 €

1 5 jours 119000623001100.882-34.20.037-0.163773146.51922-0.0140.765M30x247-

113.49 €

1 5 jours 159000799001401.4340.639.80.037-0.1642821812125-0.0124782M36x35582

167.29 €

1 5 jours 194000991001501.970.6450.043-0.12748921962328-0.0125386M39x36286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Conception Extrémité de tige
Type de montage Filetage extérieur Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080
Tolérance, largeur B(mm) -0.12 Marquage couvercle / joint 2RS Modèle série GAR..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique