Roulement radial lisse. Maintenance requise avec des extensions cylindriques sur la bague intérieure (roulement à aiguilles), acier/acier, ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066474990000
0066527430000
0066529480000
0066530570000
0066533160000
0066534050000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu de roulement radial
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

73.68 €

1 5 jours 7850001570000.5820.06-0.125728-0.25500.0256675-0.0130.6-0.31

23.34 €

1 5 jours 148000296000.0690.04-0.0822512-0.21200.0212935-0.0110.3-0.240.3

38.69 €

1 5 jours 337000673000.2060.05-0.13818-0.25320.0254452-0.0130.6-0.31

48.86 €

1 5 jours 496000991000.3430.06-0.124622-0.25400.0255362-0.0130.6-0.31

124.74 €

1 5 jours 12700002540001.2140.072-0.16571.536-0.3630.038395-0.0151-0.41

407.46 €

1 5 jours 15600003130001.710.072-0.1657940-0.3700.0392105-0.0151-0.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Angle d'inclinaison(°) 4
Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint Aucun
Modèle série GE.. Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE
Matériau de construction Acier Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique