Roulement radial lisse maintenance requise avec des extensions cylindriques sur la bague intérieure (roulement à aiguilles), acier/acier, étanche (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066480450000
0066481260000
0066481930000
0066528240000
0066530490000
0066533080000
0066533910000
0066534560000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu de roulement radial
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

31.98 €

1 5 jours 148000296000.0680.04-0.08224120.224-0.012935-0.0110.2-0.240.3

34.14 €

1 5 jours 311000623000.150.05-0.134.2180.330-0.0140.747-0.0110.2-0.240.6

63.98 €

1 5 jours 7850001570000.560.06-0.1256.5280.343-0.0126675-0.0130.3-0.31

32.48 €

1 5 jours 241000483000.1210.05-0.129160.329-0.0135.542-0.0110.2-0.240.6

45.92 €

1 5 jours 496000991000.3210.06-0.1245220.338-0.0125362-0.0130.3-0.31

97.74 €

1 5 jours 12200002450001.0640.06-0.1267.7360.354-0.0158090-0.0150.3-0.41

142.83 €

1 5 jours 15600003130001.6110.072-0.16578400.365-0.01592105-0.0150.3-0.41

212.78 €

1 5 jours 20100004020002.250.072-0.16590450.374-0.015105120-0.0150.3-0.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Angle d'inclinaison(°) 3
Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint 2RS
Modèle série GE.. Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE
Matériau de construction Acier Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique