Embout à rotule ELGES à entretenir avec taraudage, Cotes des séries K, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066308470000
0066349740000
0066349820000
0066350080000
0066350590000
0066351050000
0066398280000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Diamètre extérieur d5
(mm)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Hauteur I5
(mm)
Diamètre extérieur W
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur d4
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)

73.95 €

1 5 jours 4560031400770.41424.414352650102182510300.02134.92527.533M20x1,540

29.20 €

1 5 jours 1850010000430.0812.9131915285710.5146.6170.01519.051520M1022

33.51 €

1 5 jours 2080013300500.12915.4132217326612166.5190.01822.22517.522M1226

56.94 €

1 5 jours 4530021400640.24619.4152823428515218220.01828.5752228M1632

114.94 €

1 5 jours 7290047100940.7629.615423260124223112360.02142.8533.542M24x247

23.23 €

1 5 jours 131007140360.04910.414161324489125140.01515.87512.516M819

20.58 €

1 5 jours 79904320300.029913131120406.7595110.01212.71012M616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Jeu au bord r1s min.(mm) 0.3
Conception Extrémité de tige Jeu de roulement radial(mm) 0-0.035 Type de montage Filetage interne
Appariement tribologique Acier/bronze Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.12
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GIKR.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Oui
Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique