Roulement lisse axiale sans entretien roulement lisse, chrome dur/ELGOGLIDE, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066514020000
0066514880000
0066515770000
0066516230000
0066516740000
0066517120000
0066517550000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Angle d'inclinaison
(°)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Modèle série Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre extérieur d3
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Plage de déplacement axial s
(mm)
Diamètre d'épaulement D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Hauteur H
(mm)

80.69 €

1 5 jours 122000732000.0381027.567.9-0.008GE..323021-0.0090.6716.50.29.5

112.98 €

1 5 jours 3760002250000.266501314.3-0.01GE..605540-0.013112.533.50.320

161.91 €

1 5 jours 8480005090000.63666919.518-0.01GE,,807556-0.013117.5440.326

225.98 €

1 5 jours 13000007780001.0236842022-0.012GE..989066-0.015122520.328

261.22 €

1 5 jours 187000011200001.6216982227-0.012GE..11410578-0.015124.5590.332

287.14 €

1 5 jours 243000014600002.4961122531-0.012GE..13012089-0.015127.5680.336.5

350.72 €

1 5 jours 325000019500003.3695122.53233.5-0.012GE..14013098-0.018130690.342.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement lisse axial sphérique Appariement tribologique Chrome dur/ELGOGLIDE
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Numéro de tarif douanier 84833080 Tolérance, largeur B(mm) -0.24 Marquage couvercle / joint Aucun
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Non Identifiant du jeu du roulement CN Tolérance, hauteur H (+/ -)(mm) -0.4
Tolérance, largeur C(mm) -0.24

Assistance technique