Filtre en ligne HYDAC LFN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1279524

Référence pièce
1279524
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Bol de filtre en 2 parties Conception de l'indicateur de colmatage Électrique Poids de tarif douanier(kg) 2.352
Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/ non Non Norme DIN 24550
Taille nominale 40 Pression de service maximale (bar) 10 Type LFN
Pression de début d'écoulement Aucun Matériau filtrant Voile de fibre de verre Taille de connexion G 1/2
Numéro de position du tarif douanier 84212980 Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) 5 Poids de tarif douanier par 1
Cotation du filtre (µm) 25 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique