Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304839 |
306549 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Conception de l'indicateur de colmatage | Poids de tarif douanier (kg) | Pression de service maximale (bar) | Taille de conception | Matériau filtrant | Taille de connexion | Cotation du filtre (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.92 € | 1 | 5 jours | 30 | Mécanique/visuel | 0.5 | 1 | 30 | Voile de fibre de verre | G 1/2 | 20 | ||
318.15 € | 1 | 5 jours | 30 | Mécanique/visuel | 0.5 | 1 | 30 | Voile de fibre de verre | G 1/2 | 20 |
Loading...
Type de filtre | Filtre de ligne de retour | Unité de poids du tarif douanier | kg | Vanne by-pass oui/ non | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Norme | Aucun | Pression différentielle maximale de l'élément filtrant | 20 | Pression de commutation (bar) | 2 |
Type | RF | Pression d'ouverture du by-pass (bar) | 3 | Numéro de position du tarif douanier | 84212980 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit maximal (l/min)
Conception de l'indicateur de colmatage
Poids de tarif douanier(kg)
Pression de service maximale (bar)
Taille de conception
Matériau filtrant
Taille de connexion
Cotation du filtre (µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles