Filtre retour HYDAC RFN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1253347

Référence pièce
1253347
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit maximal (l/min) 100 Conception de l'indicateur de colmatage Électrique Type de filtre Filtre de ligne de retour
Poids de tarif douanier(kg) 1.5 Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/ non Oui
Norme DIN 24550 Pression de service maximale (bar) 1 Pression différentielle maximale de l'élément filtrant 20
Taille de conception 100 Pression de commutation (bar) 2.5 Type RFN
Matériau filtrant Voile de fibre de verre Taille de connexion G1 Pression d'ouverture du by-pass (bar) 3.5
Numéro de position du tarif douanier 84212980 Poids de tarif douanier par 1 Cotation du filtre (µm) 10
Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Vous vous trouvez sur la page de Filtre retour HYDAC RFN, le numéro d'article est le suivant: 1253347.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1253347.

Assistance technique