Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1276002
Référence pièce
|
---|
1276002 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Norme | Taille de conception | Type | Matériau filtrant | Taille de connexion | Numéro de position du tarif douanier | Cotation du filtre (µm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 0.5 | Aucun | 80 | MA | P | - | 84212980 | 10 | NBR |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Élément filtrant HYDAC AM, le numéro d'article est le suivant: 1276002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1276002.
Configurer
Propriétés de base
Taille de connexion
Type
Poids de tarif douanier(kg)
Norme
Taille de conception
Type
Matériau filtrant
Numéro de position du tarif douanier
Cotation du filtre (µm)
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1251195 |
1251197 |
1251201 |
1277457 |
1286822 |
1345122 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids de tarif douanier (kg) | Norme | Taille de conception | Type | Matériau filtrant | Taille de connexion | Numéro de position du tarif douanier | Cotation du filtre (µm) | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.15 € | 1 | 5 jours | 0.27 | Aucun | 100 | S | W | G1 1/2 | 84212980 | 75 | NBR | ||
88.15 € | 1 | 5 jours | 0.311 | Aucun | 100 | S | W | G1 1/2 | 84212980 | 125 | NBR | ||
120.92 € | 1 | 5 jours | 0.43 | Aucun | 180 | S | W | G2 | 84212980 | 125 | NBR | ||
158.46 € | 1 | 5 jours | 0.72 | Aucun | 80 | MA | BN | - | 84212980 | 10 | NBR | ||
175.38 € | 1 | 5 jours | 0.405 | Aucun | 120 | RK | MM | - | 84212980 | 10 | NBR | ||
716.92 € | 1 | 5 jours | 0.8 | Aucun | 1 | SZ | D | - | 84212980 | 25 | FKM (anciennement FPM) |