Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Longueur du trou b (mm) | Rayon de pliage (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur L1 (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Surface | Numéro de tarif douanier | Longueur du trou a (mm) | Matériau | Longueur L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.198 | 40 | 30 | 2 | 230 | 12 | 16 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.198 | 40 | 30 | 2 | 230 | 12 | 16 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.178 | 35 | 36 | 1.5 | 230 | 15 | 18 | Aucun | 73071990 | 200 | E235N (St. 37.4) | 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.178 | 35 | 36 | 1.5 | 236 | 15 | 18 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 71 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.178 | 35 | 36 | 1.5 | 236 | 15 | 18 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 71 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.268 | 45 | 36 | 2 | 236 | 16 | 20 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 81 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.33 | 45 | 38 | 2.5 | 236 | 15 | 20 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 81 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.227 | 40 | 38 | 1.5 | 238 | 19 | 22 | Aucun | 73071990 | 200 | E235N (St. 37.4) | 78 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.227 | 40 | 38 | 1.5 | 238 | 19 | 22 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 78 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.296 | 40 | 38 | 2 | 238 | 18 | 22 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 78 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.296 | 40 | 38 | 2 | 238 | 18 | 22 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 78 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.362 | 50 | 44 | 2 | 244 | 21 | 25 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 94 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.442 | 50 | 44 | 2.5 | 244 | 20 | 25 | Aucun | 73071990 | 200 | E235N (St. 37.4) | 94 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.442 | 50 | 44 | 2.5 | 244 | 20 | 25 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 94 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.442 | 50 | 44 | 2.5 | 244 | 20 | 25 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 94 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.519 | 50 | 44 | 3 | 244 | 19 | 25 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 94 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.319 | 50 | 48 | 1.5 | 248 | 25 | 28 | Aucun | 73071990 | 200 | E235N (St. 37.4) | 98 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.319 | 50 | 48 | 1.5 | 248 | 25 | 28 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 98 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.417 | 50 | 48 | 2 | 248 | 24 | 28 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 98 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.601 | 50 | 48 | 3 | 248 | 22 | 28 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 98 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.417 | 50 | 48 | 2 | 248 | 24 | 28 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 98 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.575 | 60 | 50 | 2.5 | 250 | 25 | 30 | Aucun | 73071990 | 200 | E235N (St. 37.4) | 110 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.575 | 60 | 50 | 2.5 | 250 | 25 | 30 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 110 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.677 | 60 | 50 | 3 | 250 | 24 | 30 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 110 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.869 | 60 | 50 | 4 | 250 | 22 | 30 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 110 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.677 | 60 | 50 | 3 | 250 | 24 | 30 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 110 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.586 | 65 | 60 | 2 | 260 | 31 | 35 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 125 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.852 | 65 | 60 | 3 | 260 | 29 | 35 | Aucun | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 125 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.852 | 65 | 60 | 3 | 260 | 29 | 35 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 125 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.586 | 65 | 60 | 2 | 260 | 31 | 35 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 125 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.827 | 75 | 65 | 2.5 | 265 | 33 | 38 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.979 | 75 | 65 | 3 | 265 | 32 | 38 | Aucun | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.979 | 75 | 65 | 3 | 265 | 32 | 38 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.268 | 75 | 65 | 4 | 265 | 30 | 38 | Aucun | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.268 | 75 | 65 | 4 | 265 | 30 | 38 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.538 | 75 | 65 | 5 | 265 | 28 | 38 | Aucun | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.538 | 75 | 65 | 5 | 265 | 28 | 38 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.268 | 75 | 65 | 4 | 265 | 30 | 38 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.809 | 85 | 80 | 2 | 280 | 38 | 42 | Aucun | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 165 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.809 | 85 | 80 | 2 | 280 | 38 | 42 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 165 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.183 | 85 | 80 | 3 | 280 | 36 | 42 | Aucun | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 165 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.183 | 85 | 80 | 3 | 280 | 36 | 42 | CF | 73079290 | 200 | E235N (St. 37.4) | 165 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.809 | 85 | 80 | 2 | 280 | 38 | 42 | 71 | 73072290 | 200 | 1.4571 | 165 | ||
- | 1 | Devis | 6.294 | 160 | 180 | 6 | 330 | 53 | 65 | Aucun | 73079290 | 160 | E235N (St. 37.4) | 330 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Longueur du trou b(mm)
Rayon de pliage(mm)
Épaisseur de paroi(mm)
Longueur L1(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Surface
Numéro de tarif douanier
Longueur du trou a(mm)
Matériau
Longueur L2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles