Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0001134330000 |
0001615940000 |
0001616080000 |
0001616400000 |
0001616590000 |
0001621160000 |
0001621240000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Combinable needle bushing | Collar width B1 (mm) | Combinable needle roller bearing with inner ring | Combinable needle sleeve with gasket | Fatigue limit load Pu (kN) | Combinable needle roller bearing without inner ring | Axial washer | Combinable needle sleeve | Raceway dimension Ea (mm) | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Vitesse de base | Hauteur [H] (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 € | 1 | 5 jours | 20 | 38 | 3.5 | - | - | - | 13100 | 46500 | 0.015 | BK2016, BK2020 | 3.5 | - | HK1018-RS | 4.75 | NK18/16, NK18/20 | AS2035 | HK2012, HK2016, HK2020, HK2030-ZW | 34 | 26 | 22 | 4,900 | 3.2 | AXW20 | |||
4.05 € | 1 | 5 jours | 12 | 29 | 3 | 15200 | - | - | 9900 | 29000 | 0.01 | BK1210 | 3 | NKI6/12-TV, NKI6/16-TV | - | 2.85 | NK9/12-TV, NK9/16-TV | AS1226 | - | 25 | 16 | 14 | 7,300 | 3.2 | AXW12 | |||
4.11 € | 1 | 5 jours | 15 | 31 | 3.5 | - | - | - | 11400 | 36000 | 0.01 | BK1512, BK1516 | 3.5 | - | HK1514-RS | 3.6 | - | AS1528 | HK1512, HK1516, HK1522-ZW | 27 | 21 | 17 | 5,800 | 3.2 | AXW15 | |||
5.60 € | 1 | 5 jours | 25 | 45 | 4 | - | - | - | 14800 | 58000 | 0.02 | BK2520, BK2526, BK2538-ZW | 4 | NKI20/16, NKI20/20 | HK2518-RS | 5.9 | NK24/16, NK24/20, NKS20 | AS2542 | HK2512, HK2516, HK2520, HK2526, HK2538-ZW | 41 | 32 | 29 | 4,250 | 3.2 | AXW25 | |||
6.14 € | 1 | 5 jours | 30 | 50 | 4 | 7500 | - | - | 16400 | 70000 | 0.023 | BK3012, BK3016, BK3020, BK3026, BK3038-ZW | 4 | NA4904, NA6904 | HK3018-RS | 7.1 | NK28/20,0 NK28/30, NKS24, RNA4904, RNA6904 | AS3047 | HK3012; HK3016, HK3020, HK3026, HK3038-ZW | 46 | 37 | 34 | 3,600 | 3.2 | AXW30 | |||
7.35 € | 1 | 5 jours | 35 | 55 | 4 | 6600 | - | - | 17900 | 81000 | 0.026 | BK3520 | 4 | NKIS20, NA4905, NA6905, NKI28/20-TV, NKI28/30 | HK3518-RS | 8.3 | NK32/20-TV, NK32/30, NKS28, RNA4905, RNA6905 | AS3552 | HK3512, HK3516, HK3520 | 51 | 42 | 39 | 3,100 | 3.2 | AXW35 | |||
- | 7.63 € | 1 | 5 jours | 40 | 63 | - | 5600 | 28000 | 114000 | - | - | 0.04 | BK4020 | 4 | NKIS25, NA4906, NA6906, NKI32/20, NKI3/30 | HK4018-RS | 11.8 | NK37/20, NK37/30,NKS32, RNA4906, RNA6906 | AS4060 | HK4012; HK4016, HK4020 | 58 | 47 | 45 | 2,700 | 4.2 | AXW40 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Normes de taille | Metric System | Type de produit | Axial needle roller bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84825000 | Model series | AXW.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Combinable needle bushing
Collar width B1(mm)
Combinable needle roller bearing with inner ring
Combinable needle sleeve with gasket
Fatigue limit load Pu(kN)
Combinable needle roller bearing without inner ring
Axial washer
Combinable needle sleeve
Raceway dimension Ea(mm)
Shoulder dimension D1(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Vitesse de base
Hauteur [H](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles