Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0507437400000
Référence pièce
|
---|
0507437400000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 120.46 € | 1 | 5 jours | 72 | 90 | 45 | 6000 | 108000 | 198000 | 0.593 | 1 | 84825000 | 33.5 | 72 | 3,400 | RNA6913-ZW-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Needle roller bearings | Bague intérieure (Oui / Non) | No |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | None |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | RNA69.. | Lip on outer ring yes/no | Yes |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Sheet steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles INA à deux rangées avec lèvres, sans bague intérieure, avec alésage de lubrification, de type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 0507437400000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0507437400000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Envelope circle diameter F(mm)
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0507436000000 |
0507436190000 |
0507436270000 |
0507437590000 |
0507437670000 |
0507437750000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.31 € | 1 | 5 jours | 52 | 68 | 40 | - | 79000 | 127000 | 0.345 | 0.6 | 84825000 | 21.4 | 52 | 4,600 | RNA6909-ZW-XL | |||
74.42 € | 1 | 5 jours | 58 | 72 | 40 | 7800 | 82000 | 139000 | 0.307 | 0.6 | 84825000 | 23.4 | 58 | 4,150 | RNA6910-ZW-XL | |||
87.38 € | 1 | 5 jours | 63 | 80 | 45 | 7200 | 102000 | 176000 | 0.485 | 1 | 84825000 | 30 | 63 | 3,900 | RNA6911-ZW-XL | |||
142.40 € | 1 | 5 jours | 80 | 100 | 54 | 5700 | 145000 | 265000 | 0.851 | 1 | 84825000 | 47.5 | 80 | 3,250 | RNA6914-ZW-XL | |||
174.06 € | 1 | 5 jours | 85 | 105 | 54 | 5400 | 147000 | 275000 | 0.892 | 1 | 84825000 | 49.5 | 85 | 3,050 | RNA6915-ZW-XL | |||
185.28 € | 1 | 5 jours | 90 | 110 | 54 | 5100 | 153000 | 300000 | 0.942 | 1 | 84825000 | 53 | 90 | 2,850 | RNA6916-ZW-XL |