Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. (Ø) | du moyeu (Ø) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Ref. speed rpm | Height H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | 52 | 7100 | 64000 | 141000 | 0.036 | 52 | 0.6 | 84825000 | 14.1 | 50 | 06 | 32 | 31 | 2,650 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 80 | 105 | 3100 | 106000 | 350000 | 0.09 | 105 | 1 | 84825000 | 35.5 | 102 | 16 | 82 | 83 | 1,170 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 78 | 4300 | 90000 | 300000 | 0.058 | 78 | 0.6 | 84825000 | 31 | 77 | 11 | 57 | 57 | 1,330 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 85 | 4000 | 103000 | 315000 | 0.078 | 85 | 1 | 84825000 | 32 | 82 | 12 | 62 | 62 | 1,360 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 90 | 3700 | 107000 | 340000 | 0.084 | 90 | 1 | 84825000 | 34 | 87 | 13 | 67 | 67 | 1,260 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 100 | - | 177000 | 500000 | 0.183 | 100 | 1 | 84825000 | 48 | 96 | 13 | 67 | 69 | 1,240 | 11 | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 95 | 3500 | 111000 | 365000 | 0.09 | 95 | 1 | 84825000 | 36.5 | 92 | 14 | 72 | 72 | 1,170 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 62 | 5900 | 80000 | 199000 | 0.051 | 62 | 1 | 84825000 | 20 | 58 | 07 | 37 | 39 | 2,320 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | 190 | 1700 | 270000 | 1020000 | 0.415 | 188 | 1 | 84825000 | 86 | 185 | 30 | 152 | 155 | 660 | 12 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 42 | - | 33500 | 76000 | 0.013 | 42 | 0.6 | 84825000 | 7.1 | - | 05 | 26 | 26 | 3,500 | 5 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 100 | 3300 | 107000 | 350000 | 0.089 | 100 | 1 | 84825000 | 35.5 | 97 | 15 | 77 | 78 | 1,190 | 7.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 65 | 5300 | 59000 | 163000 | 0.033 | 65 | 0.6 | 84829900 | 16 | 63 | 09 | 47 | 47 | 1,970 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 60 | 5800 | 56000 | 148000 | 0.03 | 60 | 0.6 | 84825000 | 14.5 | 58 | 08 | 42 | 42 | 2,190 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | 28 | 13600 | 14400 | 28500 | 0.004 | 28 | 0.3 | 84825000 | 4 | 27 | 02 | 16 | 16 | 6,300 | 3.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 35 | - | 24900 | 53000 | 0.008 | 35 | 0.3 | 84829900 | 7.3 | 34 | 04 | 21 | 21 | 4,300 | 4.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 47 | 7500 | 33500 | 86000 | 0.016 | 47 | 0.6 | 84825000 | 8 | 46 | 06 | 32 | 31 | 3,050 | 5 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 52 | 6600 | 39000 | 101000 | 0.018 | 52 | 0.6 | 84825000 | 9.5 | 51 | 07 | 37 | 36 | 2,600 | 5 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 70 | 4800 | 61000 | 177000 | 0.036 | 70 | 0.6 | 84825000 | 17.4 | 68 | 10 | 52 | 52 | 1,810 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | 85 | 110 | - | 112000 | 385000 | 0.099 | 110 | 1 | 84825000 | 39 | 108 | 17 | 87 | 87 | 1,070 | 7.5 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Normes de taille | Metric System | Product type | Axial cylindrical roller cage assembly |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Cage designation | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | Model series | K.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Cage material | Resin |
Configurer
Propriétés de base
D.I.(Ø)
du moyeu(Ø)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Raceway dimension Ea(mm)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Ref. speed rpm
Height H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles