Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0507748080000
Référence pièce
|
---|
0507748080000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Customs tariff — country of origin | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.38 € | 1 | 5 jours | 20 | 28 | 13 | 10000 | 9700 | 10300 | 0.022 | 0.3 | 84824000 | 2.04 | 20 | SK | RNA4902-2RSR-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Type de produit | Needle roller bearings | Bague intérieure (Oui / Non) | No |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2RSR |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | RNA49.. | Lip on outer ring yes/no | Yes |
Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Sheet steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles INA à une rangée avec lèvres, sans bague intérieure, avec alésage de lubrification, étanches des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 0507748080000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0507748080000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Envelope circle diameter F(mm)
Customs tariff — country of origin
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0507747860000 |
0507747940000 |
0507748160000 |
0507748240000 |
0507748320000 |
0507748400000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Customs tariff — country of origin | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.18 € | 1 | 5 jours | 14 | 22 | 13 | 13000 | 7700 | 6900 | 0.016 | 0.3 | 84824000 | 1.36 | 14 | DE | RNA4900-2RSR-XL | ||
22.35 € | 1 | 5 jours | 16 | 24 | 13 | - | 8600 | 8300 | 0.018 | 0.3 | 84824000 | 1.63 | 16 | DE | RNA4901-2RSR-XL | |||
25.11 € | 1 | 5 jours | 22 | 30 | 13 | 12000 | 10000 | 11000 | 0.023 | 0.3 | 84824000 | 2.18 | 22 | DE | RNA4903-2RSR-XL | |||
26.29 € | 1 | 5 jours | 25 | 37 | 17 | - | 19500 | 19900 | 0.055 | 0.3 | 84825000 | 3.75 | 25 | DE | RNA4904-2RSR-XL | |||
29.45 € | 1 | 5 jours | 30 | 42 | 17 | - | 21800 | 24200 | 0.063 | 0.3 | 84825000 | 4.55 | 30 | DE | RNA4905-2RSR-XL | |||
33.54 € | 1 | 5 jours | 35 | 47 | 17 | 7500 | 23900 | 28500 | 0.072 | 0.3 | 84825000 | 5.4 | 35 | DE | RNA4906-2RSR-XL |