Roulements à aiguilles INA à une rangée sans lèvres, avec bague intérieure et sans alésage de lubrification, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000106500000
0000106690000
0000108470000
0000109440000
0001432510000
0507779470000
0507780210000
0507780560000
0507781370000
0507781450000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Type de produit Customs tariff — weight Bague intérieure (Oui / Non) r (min.)
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Marking cover / seal Can be relubricated (yes / no) Model series Lip on outer ring yes/no Envelope circle diameter F
(mm)
Vitesse de base Bearing clearance identifier Cage material Product code
-

31.69 €

1 5 jours 203517Single Row-1680026000Needle roller bearings0.076Yes0.3290,54.25NoneNoNAO..No2510,000CNSheet steel-
-

30.42 €

1 5 jours 254017Single Row151002210034000Needle roller bearings0.085Yes0.3350,85.3NoneNoNAO..No308,100CNSheet steel-
-

36.18 €

1 5 jours 405517Single Row-2550046000Needle roller bearings0.13Yes0.3500,87.1NoneNoNAO..No455900CNSheet steel-
-

69.34 €

1 5 jours 506820Single Row85003200066000Needle roller bearings0.232Yes0.660110.7NoneNoNAO..No555,100CNSheet steel-
-

17.32 €

1 5 jours 122413Single Row236001010011800Needle roller bearings0.03Yes0.3200,51.89NoneNoNAO..No1615,000CNSheet steel-

17.32 €

1 5 jours 122413-236001010011800-0.03-------------NAO12X24X13-XL

-

1 Devis 203517--1680026000-0.076-------------NAO20X35X17-XL

30.42 €

1 5 jours 254017-151002210034000-0.088-------------NAO25X40X17-XL

42.31 €

1 5 jours 355520-113003700057000-0.19-------------NAO35X55X20-XL

-

1 Devis 405517--2550046000-0.127-------------NAO40X55X17-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000
Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique