Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0001432510000
Référence pièce
|
---|
0001432510000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Type de produit | Customs tariff — weight | Bague intérieure (Oui / Non) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17.32 € | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 13 | Single Row | 23600 | 10100 | 11800 | Needle roller bearings | 0.03 | Yes | 0.3 | 20 | 0,5 | 1.89 | None | No | NAO.. | No | 16 | 15,000 | CN | Sheet steel | - |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84824000 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles INA à une rangée sans lèvres, avec bague intérieure et sans alésage de lubrification, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 0001432510000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0001432510000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Type de produit
Customs tariff — weight
Bague intérieure (Oui / Non)
r (min.)(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Axial movement range s(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Marking cover / seal
Can be relubricated (yes / no)
Model series
Lip on outer ring yes/no
Envelope circle diameter F(mm)
Vitesse de base
Bearing clearance identifier
Cage material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0000106690000 |
0000108470000 |
0000109440000 |
0507779470000 |
0507780210000 |
0507780560000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Type de produit | Customs tariff — weight | Bague intérieure (Oui / Non) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Marking cover / seal | Can be relubricated (yes / no) | Model series | Lip on outer ring yes/no | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Bearing clearance identifier | Cage material | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.42 € | 1 | 5 jours | 25 | 40 | 17 | Single Row | 15100 | 22100 | 34000 | Needle roller bearings | 0.085 | Yes | 0.3 | 35 | 0,8 | 5.3 | None | No | NAO.. | No | 30 | 8,100 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 36.18 € | 1 | 5 jours | 40 | 55 | 17 | Single Row | - | 25500 | 46000 | Needle roller bearings | 0.13 | Yes | 0.3 | 50 | 0,8 | 7.1 | None | No | NAO.. | No | 45 | 5900 | CN | Sheet steel | - | ||
- | 69.34 € | 1 | 5 jours | 50 | 68 | 20 | Single Row | 8500 | 32000 | 66000 | Needle roller bearings | 0.232 | Yes | 0.6 | 60 | 1 | 10.7 | None | No | NAO.. | No | 55 | 5,100 | CN | Sheet steel | - | ||
17.32 € | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 13 | - | 23600 | 10100 | 11800 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAO12X24X13-XL | |||
- | 1 | Devis | 20 | 35 | 17 | - | - | 16800 | 26000 | - | 0.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAO20X35X17-XL | |||
30.42 € | 1 | 5 jours | 25 | 40 | 17 | - | 15100 | 22100 | 34000 | - | 0.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAO25X40X17-XL |