Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0507806970000
Référence pièce
|
---|
0507806970000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | da (mm) | Axial limit fatigue load Pua (kN) | r (min.) (mm) | Width C1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Axial static capacities (kN) | Axial dynamic capacities (kN) | Shoulder dimension D1 (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Inner ring | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.34 € | 1 | 5 jours | 25 | 37 | 30 | 8500 | 21300 | 30500 | 33500 | 76000 | 0.119 | 37.7 | 7.1 | 0.6 | 11 | 5.3 | 30 | 76 | 33.5 | 42.1 | 25 | 3,400 | IR20X25X20 | NKXR25-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Needle axial cylindrical roller bearings without inner ring | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84828000 |
Marking cover / seal | None | Model series | NKXR.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Cage material | Sheet steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles à rouleaux cylindriques INA sans bague intérieure et sans couvercle, le numéro d'article est le suivant: 0507806970000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0507806970000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
da(mm)
Axial limit fatigue load Pua(kN)
r (min.)(mm)
Width C1(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Axial static capacities(kN)
Axial dynamic capacities(kN)
Shoulder dimension D1(mm)
Envelope circle diameter F(mm)
Vitesse de base
Inner ring
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0507805300000 |
0507806700000 |
0507808080000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | da (mm) | Axial limit fatigue load Pua (kN) | r (min.) (mm) | Width C1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Axial static capacities (kN) | Axial dynamic capacities (kN) | Shoulder dimension D1 (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Inner ring | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.26 € | 1 | 5 jours | 15 | 24 | 23 | 13000 | 12100 | 12700 | 14400 | 28500 | 0.041 | 23.7 | 4 | 0.3 | 9 | 2.32 | 23 | 28.5 | 14.4 | 28.1 | 15 | 6,500 | IR12X15X16 | NKXR15-XL | |||
69.00 € | 1 | 5 jours | 20 | 30 | 30 | 10000 | 18600 | 23800 | 25000 | 53000 | 0.079 | 30.7 | 7.3 | 0.3 | 10 | 4.15 | 30 | 53 | 24.9 | 35.1 | 20 | 4,200 | IR17X20X20 | NKXR20-XL | |||
118.42 € | 1 | 5 jours | 40 | 52 | 32 | 6000 | 29500 | 47000 | 56000 | 148000 | 0.203 | 55.7 | 14.5 | 0.6 | 13 | 8.3 | 32 | 148 | 56 | 60.1 | 40 | 2,000 | IR35X40X20 | NKXR40-XL |