Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0507729450000 |
0507729700000 |
0507730030000 |
0507730200000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 5 jours | 16 | 24 | 13 | - | 8600 | 8300 | 0.018 | 0.3 | 84824000 | 1.63 | 16 | RNA4901-RSR-XL | |||
24.92 € | 1 | 5 jours | 30 | 42 | 17 | - | 21800 | 24200 | 0.062 | 0.3 | 84825000 | 4.55 | 30 | RNA4905-RSR-XL | |||
36.03 € | 1 | 5 jours | 48 | 62 | 22 | 4200 | 41000 | 53000 | 0.137 | 0.6 | 84825000 | 8.8 | 48 | RNA4908-RSR-XL | |||
42.63 € | 1 | 5 jours | 58 | 72 | 22 | 4600 | 45000 | 64000 | 0.163 | 0.6 | 84825000 | 10.6 | 58 | RNA4910-RSR-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Type de produit | Needle roller bearings | Bague intérieure (Oui / Non) | No |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | RSR |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | RNA49.. | Lip on outer ring yes/no | Yes |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Sheet steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Envelope circle diameter F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles