Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0507532660000
Référence pièce
|
---|
0507532660000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — weight per | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 € | 1 | 5 jours | 8 | 15 | 16 | 32500 | 5800 | 5800 | 0.012 | 0.3 | 1 | 0.97 | 8 | 36,500 | NK8/16-TV-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Type de produit | Needle roller bearings | Bague intérieure (Oui / Non) | No |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84824000 | Cage designation | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 |
Marking cover / seal | None | Can be relubricated (yes / no) | No | Model series | NK.. |
Lip on outer ring yes/no | Yes | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Cage material | Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles INA à une rangée avec lèvres, sans bague intérieure et sans alésage de lubrification, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 0507532660000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0507532660000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — weight per
Fatigue limit load Pu(kN)
Envelope circle diameter F(mm)
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0507526180000 |
0507526260000 |
0507526340000 |
0507532740000 |
0507532820000 |
0507532900000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — weight per | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 € | 1 | 5 jours | 6 | 12 | 10 | 36500 | 2950 | 2280 | 0.005 | 0.15 | 1 | 0.355 | 6 | 48,500 | NK6/10-TV-XL | |||
8.88 € | 1 | 5 jours | 6 | 12 | 12 | 36500 | 3800 | 3150 | 0.006 | 0.15 | 100 | 0.52 | 6 | 47,500 | NK6/12-TV-XL | |||
- | 8.88 € | 1 | 5 jours | 7 | 14 | 10 | 34500 | 3250 | 2650 | 0.007 | 0.3 | 1 | 0.41 | 7 | 43,000 | NK7/10-TV-XL | ||
9.22 € | 1 | 5 jours | 9 | 16 | 12 | 31000 | 5100 | 5000 | 0.01 | 0.3 | 100 | 0.84 | 9 | 32,000 | NK9/12-TV-XL | |||
9.38 € | 1 | 5 jours | 9 | 16 | 16 | 31000 | 6600 | 7100 | 0.013 | 0.3 | 100 | 1.19 | 9 | 32,000 | NK9/16-TV-XL | |||
9.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 12 | 29500 | 5300 | 5500 | 0.01 | 0.3 | 1 | 0.93 | 10 | 29,000 | NK10/12-TV-XL |