Roulements à aiguilles INA à une rangée avec lèvres et bague intérieure et sans alésage de lubrification, type ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507614470000
0507614710000
0507614800000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Customs tariff — weight per Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Vitesse de base Product code
-

12.22 €

1 5 jours 5151232500445041000.0121001,50.69832,500NKI5/12-TV-XL

12.37 €

1 5 jours 6161231000510050000.01311,50.84928,500NKI6/12-TV-XL

13.18 €

1 5 jours 6161631000660071000.017121.19928,000NKI6/16-TV-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Type de produit Needle roller bearings Bague intérieure (Oui / Non) Yes
r (min.)(mm) 0.3 Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000
Cage designation Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 Marking cover / seal None Can be relubricated (yes / no) Yes
Model series NKI.. Lip on outer ring yes/no Yes Customs tariff — country of origin DE
Bearing clearance identifier CN Cage material Resin

Assistance technique