INA Roulements à aiguilles ajustables sans bague intérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507796990000
0507797020000
0507797370000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

42.77 €

1 5 jours 30471480025500360000.1246.330RPNA30/47-XL

43.38 €

1 5 jours 35521290027500415000.1417.335RPNA35/52-XL

47.63 €

1 5 jours 4562-31000530000.1769.345RPNA45/62-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 20 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Type de produit Needle roller bearings
Bague intérieure (Oui / Non) No r (min.)(mm) 0.8 Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000 Marking cover / seal None
Can be relubricated (yes / no) No Model series RPNA.. Lip on outer ring yes/no Yes
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Cage material Sheet steel

Assistance technique