Cages à rouleaux cylindriques axiales à deux rangées INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0005054809064

Référence pièce
0005054809064
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.35 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 30 D.E. D(Ø) 60 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double
Normes de taille Metric System Vitesse de rotation(tr/min) 6400 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 69000
Capacité de charge statique de base(N) 197000 Type de produit Axial cylindrical roller cage assembly Customs tariff — weight 0.038
Shoulder dimension d1(mm) 60 r (min.)(mm) 1 Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Fatigue limit load Pu(kN) 18.9 Cage designation Glass fiber-reinforced polyamide P66 Raceway dimension Ea(mm) 59
Model series K.. Bore code 06 Shoulder dimension D1(mm) 32
Raceway dimension Eb(mm) 33 Vitesse de base 2,600 Customs tariff — country of origin DE
Hauteur [H](mm) 5.5 Cage material Resin

Vous vous trouvez sur la page de Cages à rouleaux cylindriques axiales à deux rangées INA, le numéro d'article est le suivant: 0005054809064.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0005054809064.

Assistance technique