Roulements à aiguilles réglables INA avec bague intérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507802470000
0507802800000
0507803010000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

37.77 €

1 5 jours 1735162110014600175000.0733.220PNA17/35-XL

50.68 €

1 5 jours 2547201480025500360000.1576.330PNA25/47-XL

55.77 €

1 5 jours 3555201140029500470000.1778.340PNA35/55-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Type de produit Needle roller bearings Bague intérieure (Oui / Non) Yes
r (min.)(mm) 0.8 Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84824000 Axial movement range s(mm) 0,5 Marking cover / seal None
Can be relubricated (yes / no) No Model series PNA.. r1 (min.)(mm) 0.3
Lip on outer ring yes/no Yes Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Cage material Sheet steel

Assistance technique