Assemblages de cages de rouleaux axiaux INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000351149065
0000351739065
0000352209065
0000352549065
0000352979065
0000353359065
0000355219065
0000355649065
0000355809065
0000356029065
0000356299065
0000356539065
0000356889065
0000357009065
0000357269065
0000357429065
0000357699065
0000357859065
0000358079065
0000358239065
0000358669065
0000359049065
0000359559065
0000359639065
0000591109065
0000591459065
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Axial washer Raceway dimension Ea
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Vitesse de base Hauteur [H]
(mm)
Product code

2.46 €

1 5 jours 10242169009200255000.0032.5AS102423127,4002AXK1024-A/0-10

2.49 €

1 5 jours 12262152009900290000.0032.85AS122625146,5002AXK1226-A/0-10

2.54 €

1 5 jours 15282-11400360000.0043.6AS152827175,1002AXK1528-A/0-10

2.55 €

1 5 jours 17302-12000395000.0043.95AS173029194,6002AXK1730-A/0-10

2.65 €

1 5 jours 20352-13100465000.0054.75AS203534224,3502AXK2035-A/0-10
-

2.80 €

1 5 jours 2542-840014700580000.0075.9AS254241293,8502-

3.63 €

1 5 jours 35522660017900810000.0098.3AS355251392,8002AXK3552-A/0-10
-

4.66 €

1 5 jours 4565-5100300001280000.01813.3AS456563502,1703-

5.40 €

1 5 jours 507034800320001430000.0214.8AS507068551,9503AXK5070-A/0-10

6.20 €

1 5 jours 55783-385001860000.02720.3AS557876601,7803AXK5578-A/0-10

7.45 €

1 5 jours 60853-450002340000.03326.5AS608583651,5903AXK6085-A/0-10

9.62 €

1 5 jours 659033700470002550000.03528.5AS659088701,4703AXK6590-A/0-10

13.49 €

1 5 jours 709543500540002550000.04926.5AS709593741,4304AXK7095-A/0-10

16.42 €

1 5 jours 7510043300550002650000.05128AS7510098791,3504AXK75100-A/0-10
-

19.62 €

1 5 jours 80105-3100560002800000.05429.5AS80105103841,2804AXK80105-A/0-10

22.77 €

1 5 jours 85110--580002900000.05730.5AS85110108891,2204AXK85110-A/0-10

25.83 €

1 5 jours 901204-730004050000.07444.5-118941,1204AXK90120-A/0-10

30.06 €

1 5 jours 100135--910005600000.09758AS1001351331059804AXK100135-A/0-10

41.89 €

1 5 jours 11014542260970006200000.11363-1431158904AXK110145-A/0-10

50.38 €

1 5 jours 1201554-1020006800000.1268AS1201551531258104AXK120155-A/0-10

68.38 €

1 5 jours 130170519201340008400000.18975AS1301701671367605AXK130170-A/0-10

82.89 €

1 5 jours 140180518001390009000000.20579AS1401801771467105AXK140180-A/0-10

98.20 €

1 5 jours 1501905-1430009600000.21682AS1501901871566605AXK150190-A/0-10

118.92 €

1 5 jours 1602005160014800010200000.23286AS1602001971666205AXK160200-A/0-10

4.02 €

1 5 jours 406035800280001140000.01611.8AS406058452,4403AXK4060-A/0-10
-

3.11 €

1 5 jours 3047-730016300700000.0087.1AS304746343,2002-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Normes de taille Metric System Type de produit Axial needle roller cage assembly
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84829900 Model series AXK.. Customs tariff — country of origin DE
Cage material Metal

Assistance technique