Roulements à rouleaux cylindriques axiaux à deux rangées INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0003617800000
0015410210000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
Small bore washer r (min.)
(mm)
Axial cylindrical roller cage assembly Large bore washer Fatigue limit load Pu
(kN)
Raceway dimension Ea
(mm)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Vitesse de base Hauteur [H]
(mm)
Product code

112.80 €

1 5 jours 3060186400690001970000.23260WS893061K89306GS89306189590632332,6001889306-TV

208.75 €

1 5 jours 509527-1680005600000.48595WS893101.1K89310GS8931058921052561,4602789310-TV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Normes de taille Metric System Type de produit Axial cylindrical roller bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84825000 Cage designation Glass fiber-reinforced polyamide P66 Model series 812..
Customs tariff — country of origin DE Cage material Resin

Assistance technique